Articol 4

ADP
Formă
a
l1
Granulație
b
l
M
l3
V 74475/01/6 x 25/ 200 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
6
25
200/D91
1.5
40
M 4
15
V 74475/01/6 x 25/ 320 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
6
25
320/D54
1.5
40
M 4
15
V 74475/01/6 x 25/ 500 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
6
25
500/D30
1.5
40
M 4
15
V 74475/01/6 x 25/1000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
6
25
1000/D12
1.5
40
M 4
15

Detalii

Descriere produs

  • Compatibil cu GESU 2300/N
  • Optimal pentru muncă grea
  • Corp de bază stabilă
  • Execuție sinterizată, rezistentă la uzură
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.