Articol 7

ADP
Formă
d1
l1
l
d3
V 72246/ A1/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric
6
13
43
3
V 72246/ A2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric cu dinți frontali
6
13
43
3
V 72246/ E2/ 6,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapez cu dinți frontali
6
6
36
3
V 72246/ G3/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Conic ascuțit
6
13
43
3
V 72246/ J1/ 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilă
6
-
35
3
V 72246/ L2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Con rotunjit
6
13
43
3
V 72246/M4/ 6,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Picătură
6
10
40
3

Detalii

Descriere produs

  • Potrivit pentru oţel pretratat şi călit < 54 HRC cât şi pentru oţel crom
  • Coadă ø 3 mm
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.