商品 7

ADP
形状
d1
l1
l
d3
V 72246/ A1/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆柱
6
13
43
3
V 72246/ A2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆柱,圆弧型
6
13
43
3
V 72246/ E2/ 6,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
倒锥型
6
6
36
3
V 72246/ G3/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
锥型,尖点
6
13
43
3
V 72246/ J1/ 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
球型
6
-
35
3
V 72246/ L2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
树状,球型
6
13
43
3
V 72246/M4/ 6,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
嵌入
6
10
40
3

详情

产品描述

  • Shank Ø3 mm
  • For pre-toughened and hardened steel < 54 HRC and for chrome steel