Stavka 7

ADP
Oblik
d1
l1
l
d3
V 72246/ A1/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindar
6
13
43
3
V 72246/ A2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindar čeono nazubljen
6
13
43
3
V 72246/ E2/ 6,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapez čeono nazubljen
6
6
36
3
V 72246/ G3/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Čunj šiljat
6
13
43
3
V 72246/ J1/ 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kugla
6
-
35
3
V 72246/ L2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Zaobljen luk
6
13
43
3
V 72246/M4/ 6,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kap
6
10
40
3

Detalji

Opis proizvoda

  • Za poboljšani i kaljeni čelik < 54 HRC, pogodno i za i hromirani čelik
  • Osovina ø 3 mm