Articolo 7

ADP
Forma
d1
l1
l
d3
V 72246/ A1/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
6
13
43
3
V 72246/ A2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro, fronte dentata
6
13
43
3
V 72246/ E2/ 6,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapezio a fronte dentato
6
6
36
3
V 72246/ G3/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cono appuntito
6
13
43
3
V 72246/ J1/ 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Sfera
6
-
35
3
V 72246/ L2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Arco arrotondato
6
13
43
3
V 72246/M4/ 6,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Goccia
6
10
40
3

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Adatte per acciaio bonificato e temprato < 54 HRC e acciaio cromato
  • Gambo ø 3 mm
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.