Είδος 7

ADP
μορφή
d1
l1
l
d3
V 72246/ A1/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Κύλινδρος
6
13
43
3
V 72246/ A2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Κύλινδρος με μετωπική οδόντωση
6
13
43
3
V 72246/ E2/ 6,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Ανεστραμμένος κώνος, μετωπική οδόντωση
6
6
36
3
V 72246/ G3/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Κώνος, αιχμηρή μύτη
6
13
43
3
V 72246/ J1/ 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Σφαίρα
6
-
35
3
V 72246/ L2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Ημικυκλική αψίδα
6
13
43
3
V 72246/M4/ 6,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Σταγόνα
6
10
40
3

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Κατάλληλο για εξευγενισμένο και σκληρυμένο χάλυβα < 54 HRC, καθώς και χρωμιούχο χάλυβα
  • Στέλεχος ø 3 mm
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.