Articol 8

ADP
Formă
d1
l1
l
d3
V 72244/ A1/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric
6
13
43
3
V 72244/ A2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric cu dinți frontali
6
13
43
3
V 72244/ A3/ 6,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric rotund
6
14
43
3
V 72244/ E1/ 6,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapez
6
6
36
3
V 72244/G3/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Conic ascuțit
6
13
43
3
V 72244/ J1/ 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilă
6
-
35
3
V 72244/ L2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Con rotunjit
6
13
43
3
V 72244/M4/ 6,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Picătură
6
10
40
3

Detalii

Descriere produs

  • Coadă ø 3 mm
  • Durată de viață lungă
  • Stabilitate mare a muchiei așchietoare
  • Potrivit pentru oţel pretratat şi călit < 54 HRC şi oţel crom
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.