Ürünler 7

ADP
Şekil
d1
l1
l
d3
V 72246/ A1/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Silindir
6
13
43
3
V 72246/ A2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Silindir, çapraz çizgiler
6
13
43
3
V 72246/ E2/ 6,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Ters koni
6
6
36
3
V 72246/ G3/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Koni, sivri burun
6
13
43
3
V 72246/ J1/ 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilya
6
-
35
3
V 72246/ L2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Ağaç, bilya burun
6
13
43
3
V 72246/M4/ 6,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Damla
6
10
40
3

detaylar

Ürün açıklaması

  • Shank Ø3 mm
  • For pre-toughened and hardened steel < 54 HRC and for chrome steel
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.