Artículos 7

ADP
Forma
d1
l1
l
d3
V 72246/ A1/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
6
13
43
3
V 72246/ A2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro con dentado cruzado
6
13
43
3
V 72246/ E2/ 6,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapecio don dentado cruzado
6
6
36
3
V 72246/ G3/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cono con punta
6
13
43
3
V 72246/ J1/ 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Esfera
6
-
35
3
V 72246/ L2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pino con punta redondeada
6
13
43
3
V 72246/M4/ 6,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Gota
6
10
40
3

Detalles

Descripción del producto

  • Para acero templado y revenido < 54 HRC y acero al cromo
  • Diámetro del vástago: 3 mm
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.