Artikel 7

ADP
Form
d1
l1
l
d3
V 72246/ A1/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Zylinder
6
13
43
3
V 72246/ A2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Zyl. stirnverzahnt
6
13
43
3
V 72246/ E2/ 6,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapez stirnverzahnt
6
6
36
3
V 72246/ G3/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spitzkegel
6
13
43
3
V 72246/ J1/ 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kugel
6
-
35
3
V 72246/ L2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rundbogen
6
13
43
3
V 72246/M4/ 6,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Tropfen
6
10
40
3

Details

Produktbeschreibung

  • Für vergüteten und gehärteten Stahl < 54 HRC sowie Chromstahl geeignet
  • Schaft ø 3 mm
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.