Articles 7

ADP
Forme
d1
l1
l
d3
V 72246/ A1/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylindre
6
13
43
3
V 72246/ A2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylindre à bout denté
6
13
43
3
V 72246/ E2/ 6,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapèze à bout denté
6
6
36
3
V 72246/ G3/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cône pointu
6
13
43
3
V 72246/ J1/ 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bille
6
-
35
3
V 72246/ L2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Arc arrondi
6
13
43
3
V 72246/M4/ 6,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Goutte
6
10
40
3

Détails

Description du produit

  • Pour acier prétraité et trempé < 54 HRC et apte pour aciers au chrome
  • Tige ø 3 mm
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.