Артикул 7

ADP
Форма
d1
l1
l
d3
V 72246/ A1/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Цилиндър
6
13
43
3
V 72246/ A2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Цилиндър челно назъбен
6
13
43
3
V 72246/ E2/ 6,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Трапец челно назъбен
6
6
36
3
V 72246/ G3/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Остър конус
6
13
43
3
V 72246/ J1/ 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Сфера
6
-
35
3
V 72246/ L2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Закръглена дъга
6
13
43
3
V 72246/M4/ 6,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Капка
6
10
40
3

Детайли

Описание на продукта

  • За подобрена и закалена стомана < 54 HRC като стомана с високо съдържание на хром
  • Стебло ø 3мм
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.