Vare 7

ADP
Form
d1
l1
l
d3
V 72246/ A1/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
6
13
43
3
V 72246/ A2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylindrisk tandhjul
6
13
43
3
V 72246/ E2/ 6,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylindrisk tandhjul, trapez
6
6
36
3
V 72246/ G3/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spidskegle
6
13
43
3
V 72246/ J1/ 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kugle
6
-
35
3
V 72246/ L2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rundbue
6
13
43
3
V 72246/M4/ 6,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Dråbe
6
10
40
3

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Egnet til sejhærdet og hærdet stål < 54 HRC og kromstål
  • Skaft ø 3 mm
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.