Artykuły 7

ADP
Forma
d1
l1
l
d3
V 72246/ A1/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cylinder
6
13
43
3
V 72246/ A2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cylinder ząbkowany czołowo
6
13
43
3
V 72246/ E2/ 6,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
trapez ząbkowany czołowo
6
6
36
3
V 72246/ G3/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
stożek spiczasty
6
13
43
3
V 72246/ J1/ 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kula
6
-
35
3
V 72246/ L2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
łuk okrągły
6
13
43
3
V 72246/M4/ 6,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kropla
6
10
40
3

Szczegóły

Opis produktu

  • Polecany do stali ulepszonych i hartowanych < 54 HRC oraz stali chromowych
  • Trzpień ø 3 mm
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.