Articol 1

ADP
n max. [min-1]
Gr. [g]
d1
Q [l/min]
Putere [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSG 1050/80
80000
110
3
180
110
6
113
1.5

Detalii

Descriere produs

  • Cuplu ridicat pentru mai multă putere
  • Suport elastic modern pentru suprafețe fine
  • Cuplul se menține și la viteze reduse

Incluse în livrare

  • Pachet furtun, bucșă elastică Ø3 mm și elemente de fixare

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GDSG 1050/80 Polizor pneumatic drept de mare viteză, Premium Cadru produs

GDSG 1050/80

Polizor pneumatic drept de mare viteză, Premium

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.