Artikel 7

ADP
Form
d1
l1
l
d3
V 72246/ A1/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
6
13
43
3
V 72246/ A2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cyl. korstandning
6
13
43
3
V 72246/ E2/ 6,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapets korstandning
6
6
36
3
V 72246/ G3/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spetskon
6
13
43
3
V 72246/ J1/ 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kula
6
-
35
3
V 72246/ L2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rundbåge
6
13
43
3
V 72246/M4/ 6,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Droppe
6
10
40
3

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Lämplig för seghärdat och härdat stål < 54 HRC, samt för kromstål
  • Skaft ø 3 mm
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.