Articol 1

ADP
d
d1
MFHZ 8020
4
8

Detalii

Descriere produs

  • Compatibil cu ceasurile comparatoare cu pârghie MFH
  • Cu sistem de prindere tip coadă de porumbel
  • Utilizabil pentru fixare universală

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

MFHZ 8020 Suport universal pentru ceas comparator pentru centrare Cadru produs

MFHZ 8020

Suport universal pentru ceas comparator pentru centrare

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.