Articol 1

ADP
AR
d x h
l1
l2
F [kg]
MK [N]
MAU 4453/150
150
Ø35 x 30
62
90
4
147

Detalii

Descriere produs

  • Ideal pentru ceasuri comparatoare cu pârghie MFH şi ceasuri comparatoare cu tijă MUA
  • Fixare centrală prin intermediul şurubului de blocare
  • Cu reglaj fin la piciorul magnetic
  • Forţa magnetică acţionează doar în jos datorită ecranelor protectoare

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

MAU 4453/150 Ministativ hidraulic Cadru produs

MAU 4453/150

Ministativ hidraulic

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc

Aveți întrebări despre produs?

Vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați pentru a adresa întrebări experților noștri.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.