Ceasuri comparatoare cu pârghie

14 Produse găsite
14 Produse găsite
MFH 10200 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm Cadru produs
Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm
2 Articol
MFH 10400 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,002 mm Cadru produs
Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,002 mm
1 Articol
MFH 10202 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0.01 mm Cadru produs
Ceas comparator analogic cu pârghie, 0.01 mm
4 Articol
MFH 10202/Set Set: Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm Set
Set: Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm
1 Articol
MFH 10402 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,002 mm Cadru produs
Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,002 mm
1 Articol
MFH 10602 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,001 mm Cadru produs
Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,001 mm
1 Articol
MFH 16202 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm, vertical Cadru produs
Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm, vertical
1 Articol
MFHZ 4020 Palpator cu bilă din carbură pentru ceas comparator Cadru produs
Palpator cu bilă din carbură pentru ceas comparator
7 Articol
MFHZ 4040 Palpator cu bilă din rubin pentru ceas comparator Cadru produs
Palpator cu bilă din rubin pentru ceas comparator
4 Articol
MFHZ 4015 Palpator cu bilă din carbură pentru ceas comparator Cadru produs
Palpator cu bilă din carbură pentru ceas comparator
2 Articol
MFHZ 4035 Palpator cu bilă din rubin pentru ceas comparator Cadru produs
Palpator cu bilă din rubin pentru ceas comparator
2 Articol
MFHZ 8020 Suport universal pentru ceas comparator pentru centrare Cadru produs
Suport universal pentru ceas comparator pentru centrare
1 Articol
MFHZ 8030 Suport universal pentru ceas comparator Cadru produs
Suport universal pentru ceas comparator
1 Articol
MFHZ 8040 Clemă prindere Cadru produs
Clemă prindere
1 Articol
Sunt afișate 14 din 14 .
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.