Articol 1

ADP
d
l
MFHZ 8040/8
8
28.5

Detalii

Descriere produs

  • Cu sistem de prindere tip coadă de porumbel
  • Compatibil cu ceasurile comparatoare cu pârghie MFH

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

MFHZ 8040/8 Clemă prindere Cadru produs

MFHZ 8040/8

Clemă prindere

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.