Eletroerosão com sistema de cavilhas

Solução económica e simples

Existe uma variedade de sistemas no mercado para fixação os elétrodos em bruto no porta-elétrodos. A escolha de um sistema de fixação adequado, que seja de fácil utilização e, ao mesmo tempo, económico, constitui frequentemente um grande desafio. O sistema de cavilhas é a solução: com ele, todos esses requisitos podem ser cumpridos e uma ampla gama de aplicações pode ser abrangida.

Em comparação com o sistema retangular, o desperdício de material no sistema de cavilhas é significativamente inferior e a produção é mais simples. A ilustração mostra claramente a diferença. Outra vantagem é a proteção anti-rotação já integrada através de dois diâmetros diferentes no orifício de encaixe. Para dimensões superiores, utilizam-se para a fixação no bloco duas roscas externas adicionais.

Schnittbild Passstiftsystem

Poupe recursos com o padrão de fixação integrado

A produção de peças em bruto para elétrodos também consome recursos valiosos na produção. Para além do pessoal, as fresadoras ficam bloqueadas durante longos períodos de tempo. Para combater isso, oferecemos uma vasta gama de peças brutas para elétrodos em cobre para EDM ou em três qualidades diferentes de grafite com sistema de fixação padrão e multifixação já incorporados. Tal permite poupar tempo valioso durante a maquinação do elétrodo.

Variedade de materiais para porta-elétrodos

Os porta-elétrodos adequados estão disponíveis, basicamente, em alumínio, latão e aço para os diferentes sistemas de fixação. Os porta-elétrodos com sistema retangular também podem ser usados com o sistema de cavilhas de encaixe através de um adaptador.

Elektrodenmontage bei Spannzapfen mit großer Spülbohrung
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.