Ferramentas de corte Acessórios para EDM

Grafite como material EDM

O grafite está a ganhar cada vez maior importância enquanto material de desgaste no fabrico de moldes, cunhos e cortantes. Tanto na fresagem como na eletroerosão, o grafite apresenta vantagens significativas em relação a outros materiais. Desta forma, a baixa expansão térmica do grafite proporciona uma excelente precisão dimensional e dos contornos.

Fresagem de grafite

O grafite não é plasticamente deformável e, como tal, não é, no sentido estrito, fresável. Durante o processo de maquinação, a punção de pontear individual é removida do composto de forma controlada. Tal conduz a um desgaste abrasivo da superfície de corte da ferramenta e exige uma resistência ao desgaste relativamente elevada do material de corte. Este efeito ocorre durante a maquinação a seco e pode ser reduzido com uma velocidade de corte elevada. O desgaste de ferramentas revestidas a diamante ou PCD diminui com o aumento da velocidade de corte e com um avanço mais elevado por dente, o que conduz a resultados de maquinagem ideais. Simultaneamente, o resultado do trabalho é ainda mais aprimorado com o aumento da velocidade de processamento.

Vantagens

  • Custos reduzidos devido ao baixo desgaste
  • Aumento da produtividade devido às elevadas taxas de remoção
  • Possibilidade de geometrias delicadas
  • Sem necessidade de retoques

Eletroerosão do grafite

Os elétrodos em grafite permitem uma poupança significativa de tempo e de custos. Já na fase de construção, é possível combinar diferentes elementos de forma para criar um elétrodo, de modo a aproveitar ao máximo as possibilidades oferecidas pelas modernas e potentes máquinas de erosão. A densidade é 4 vezes inferior à do cobre. Tal permite que mesmo elétrodos de grandes dimensões sejam manuseados com facilidade e extrema precisão.

Vantagens

  • Custos reduzidos devido à longa vida útil
  • Resultados precisos de eletroerosão
  • Maior produtividade
  • Possibilidade de utilização de elétrodos de grandes dimensões

Qualidades do grafite da Meusburger

Recomendamos a utilização da qualidade de grafite adequada à aplicação:

Q70

Q60

Q40
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.