Fresagem de eléctrodos de cobre e materiais de alumínio sem colagem

Os metais não ferrosos são utilizados diariamente na fabricação de moldes, cunhos e cortantes. As ligas de alumínio e o cobre são as mais frequentemente maquinadas. Devido à natureza destes materiais, muitas fresas podem levar a resultados defeituosos e a "colagem". Vamos mostrar-lhe o que deve ter em atenção e quais as ferramentas de corte mais adequadas para a maquinação.

Eléctrodos de cobre

Devido à sensibilidade ao calor dos materiais de cobre, as ferramentas de corte utilizadas incorretamente podem levar a deformações e rebarbas na ferramenta. Para evitar isto, são necessárias fresas com uma geometria especialmente adaptada. As arestas de corte afiadas também garantem uma formação controlada de aparas e, por conseguinte, resultados óptimos.

 

Desafios de processamento:

  • Fresagem de contornos complexos e intrincados
  • São necessários raios pequenos e redes profundas
  • Precisão e qualidade da superfície ao mais alto nível

Cobre – requisitos especiais para ferramentas de corte

As ferramentas de corte precisas são essenciais para obter resultados perfeitos na maquinação de materiais de cobre. O diâmetro, o raio, a ø da haste e a concentricidade devem ser retificados com uma exatidão µ.

3D-Torusfräser für Kupfer WZF 27896

Sem rotulagem no ø da haste para uma concentricidade perfeita

Substrato especialmente concebido para a maquinação de cobre

Arestas de corte polidas e espaços para aparas

Arestas de corte extremamente afiadas para minimizar a formação de rebarba

A nossa recomendação

WZF 22848 Fresa de metal duro integral acabamento e desbaste para alumínio, longa Imagem única do produto
Fresa de metal duro integral acabamento e desbaste para alumínio, longa
WZF 27896 Fresa tórica 3D em metal duro integral, encabadouro rebaixado, para cobre Imagem única do produto
Fresa tórica 3D em metal duro integral, encabadouro rebaixado, para cobre
WZF 28896 Fresa 3D esférica em metal duro integral, encabadouro rebaixado, para cobre Imagem única do produto
Fresa 3D esférica em metal duro integral, encabadouro rebaixado, para cobre

A nossa dica prática para calcular os valores de corte

A calculadora de parâmetros de corte fornece-lhe os valores de corte corretos em pouco tempo. Também fornecemos informações e dicas valiosas para uma utilização perfeita da ferramenta de estampagem.

Materiais de alumínio

Dependendo dos requisitos, são necessárias diferentes ligas de alumínio. Na maquinação de ligas de alumínio macio, é necessário ter em conta uma série de pontos para obter resultados óptimos.

 

Desafios de processamento:

  • As diferentes ligas de alumínio são adequadas para maquinação de forma diferente.
  • As ligas de alumínio macias tendem a colar-se e a formar uma rebarba.
  • Um arrefecimento adequado durante a maquinação é de grande importância.

Materialqualitaeten-3

Materiais de alumínio – requisitos especiais para ferramentas de corte

Schrupp- und Schlichtfräser WZF 12838 für Aluminium

Espaços de aparas grandes e rectificados com precisão para fresagem, ranhura, desbaste e acabamento garantem um transporte ótimo das aparas.

As arestas de corte nanopolidas aumentam a vida útil da ferramenta com avanços máximos.

O espaçamento desigual das aparas reduz as vibrações.

A retificação simétrica especial da face permite avanços máximos com uma óptima fiabilidade do processo ao fazer hélices, rampas e brocas.

A nossa recomendação

WZF 11848 Fresa de metal duro integral longa de desbaste Imagem única do produto
Fresa de metal duro integral longa de desbaste
WZF 12846 Fresa de metal duro integral acabamento e desbaste para alumínio Imagem única do produto
Fresa de metal duro integral acabamento e desbaste para alumínio
WZF 128462 Fresa de metal duro integral acabamento e desbaste para alumínio Imagem única do produto
Fresa de metal duro integral acabamento e desbaste para alumínio
WZF 12848 Fresa de metal duro integral acabamento e desbaste para alumínio, longa Imagem única do produto
Fresa de metal duro integral acabamento e desbaste para alumínio, longa
WZF 128481 Fresa de metal duro integral acabamento e desbaste para alumínio, com raio Imagem única do produto
Fresa de metal duro integral acabamento e desbaste para alumínio, com raio
WZF 12858 Fresa de metal duro integral acabamento e desbaste para alumínio, extra longa, 3xd Imagem única do produto
Fresa de metal duro integral acabamento e desbaste para alumínio, extra longa, 3xd
WZF 128581 Fresa de metal duro integral acabamento e desbaste para alumínio,extra longa Imagem única do produto
Fresa de metal duro integral acabamento e desbaste para alumínio,extra longa
WZF 12868 Fresa de metal duro integral acabamento e desbaste para alumínio, extra longa, 4xd Imagem única do produto
Fresa de metal duro integral acabamento e desbaste para alumínio, extra longa, 4xd
WZF 12878 Fresa de metal duro integral acabamento e desbaste para alumínio, extra longa, 5xd Imagem única do produto
Fresa de metal duro integral acabamento e desbaste para alumínio, extra longa, 5xd

 

 

Materiais de alumínio na gama de produtos Meusburger

Liga de alumínio 3.3547 

 

  • Liga de alumínio não endurecível, homogeneizada e com alívio de tensões, com muito boas propriedades de maquinação e soldadura
  • Precisão dimensional muito elevada e boa para anodização, cromagem dura e niquelagem electrolítica
  • Muito boa resistência à corrosão

Designação DIN: AlMg4,5Mn
Designação EN: AW-5083

Liga de alumínio-zinco 3.4365

 

  • Liga de alumínio-zinco endurecida e de alta resistência com boas propriedades para gravura estrutural
  • Boa facilidade de maquinação, erodibilidade e aptidão ao polimento

Designação DIN: AlZnMgCu 1.5
Designação EN: AW-7075
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.