Artigos 23

ADP
b2/l2
b1
l1
h1
H
h2
Material
V 92574/15/15 15/30
15
15
15
30
62
32
Q60
V 92574/15/15 15/50
15
15
15
50
82
32
Q60
V 92574/15/20 20/30
15
20
20
30
62
32
Q60
V 92574/15/20 20/50
15
20
20
50
82
32
Q60
V 92574/15/25 25/30
15
25
25
30
62
32
Q60
V 92574/15/30 30/30
15
30
30
30
62
32
Q60
V 92574/15/30 30/50
15
30
30
50
82
32
Q60
V 92574/15/35 35/30
15
35
35
30
62
32
Q60
V 92574/15/35 35/50
15
35
35
50
82
32
Q60
V 92574/15/40 40/30
15
40
40
30
62
32
Q60
V 92574/15/40 40/50
15
40
40
50
82
32
Q60
V 92574/25/25 25/32
25
25
25
32
72
40
Q60
V 92574/25/30 30/32
25
30
30
32
72
40
Q60
V 92574/25/30 30/52
25
30
30
52
92
40
Q60
V 92574/25/30 30/80
25
30
30
80
120
40
Q60
V 92574/25/35 35/32
25
35
35
32
72
40
Q60
V 92574/25/35 35/52
25
35
35
52
92
40
Q60
V 92574/25/35 35/80
25
35
35
80
120
40
Q60
V 92574/25/40 40/32
25
40
40
32
72
40
Q60
V 92574/25/40 40/52
25
40
40
52
92
40
Q60
V 92574/25/40 40/80
25
40
40
80
120
40
Q60
V 92574/25/50 50/52
25
50
50
52
92
40
Q60
V 92574/25/50 50/80
25
50
50
80
120
40
Q60

Detalhes

Material

  • Grafite Q60

Conselho técnico

Qualidade de grafite

Todas as qualidades de grafite da Meusburger foram especialmente desenvolvidas para EDM, o que garante consistência na qualidade e boa maquinação.

Q70

  • Qualidade da superfície alcançável de VDI 27 (2,2 μmRa) a VDI 24 (1,6 μmRa), consoante a tecnologia da máquina
  • Baixo desgaste do elétrodo
  • Superfície em bom estado
  • Processo de erosão rápido

Q60

  • Para superfícies VDI 22 (1,26 μmRa)
  • Ideal para acabamentos de alta qualidade
  • Para formas altamente detalhadas
  • Superfície em bom estado com uma boa taxa de remoção de material

Q40

  • Para superfícies VDI 20 (1,0 μmRa)
  • Elétrodos complexos com contornos finos
  • Baixo desgaste do elétrodo com boa taxa de remoção
  • Para qualidades de superfície muito exigentes
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.