Artigos 1

ADP
b2
b
h
l
b1
l1
l2
HER 6310/55,6
55.6
80
60
126
50
70
34

Detalhes

Descrição do produto

  • Instalação direta na mesa da máquina com parafusos M8
  • Reajuste da posição do ângulo possível através de 4 pernos roscados
  • Cabeça de aperto rápido manual na placa adaptadora
  • Binário de aperto: 6 Nm

Âmbito de entrega

  • Inclui dois parafusos de fixação M8

Material

  • Aço inoxidável/temperado

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

HER 6310/55,6 Cabeça de aperto rápido ITS-50 em placa de adaptador Imagem única do produto

HER 6310/55,6

Cabeça de aperto rápido ITS-50 em placa de adaptador

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.