Artigos 1

ADP
d4
Pólos
b1
h1
l1
l2
d3
l3
E 6563/8/3
M 8 x 1
3
6
4.5
19.5
600
9.7
37

Detalhes

Descrição do produto

  • Temperatura máxima: 130 °C

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

E 6563/8/3 Sensor magnético para ranhura em T, até 130°C

E 6563/8/3

Sensor magnético para ranhura em T, até 130°C

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.