Artigos 1

ADP
n max. [min-1]
Peso [g]
d1
Q [l/min]
Capacidade [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDST 2000/65
65000
270
3
210
70
6
173
1.5

Detalhes

Descrição do produto

  • Rolamentos elásticos reduzem o desgaste da ferramenta
  • Manuseamento fácil e preciso através de um design em forma de lápis
  • Ideal para mós diamantadas e rebarbas

Âmbito de entrega

  • Mangueiras, pinça de Ø3 mm e equipamento de fixação

Aplicação

  • Não usar com ar lubrificado!

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

GDST 2000/65 Retificador pneumático com turbina, Premium Imagem única do produto

GDST 2000/65

Retificador pneumático com turbina, Premium

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.