Nowe zestawy do znakowania z wkładką wymienną E 246x

Dzięki naszym nowym zestawom do znakowania poszerzamy naszą ofertę o uniwersalne i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie, umożliwiające szybką zmianę oznaczeń detali bezpośrednio z płaszczyzny podziału formy.

Nasz zestaw do znakowania z wkładką wymienną jest dostępny w wersji prostokątnej (E 2466) oraz okrągłej (E 2467) i zapewnia maksymalną swobodę w zakresie indywidualnego oznaczania. Wkładki wymienne można szybko i bezpiecznie wyjąć za pomocą magnesów demontażowych. Wymiana bezpośrednio na wtryskarce skraca czas przezbrojenia i umożliwia sprawne dostosowanie oznakowania w trakcie trwającego procesu produkcyjnego.

Wkładki wymienne można indywidualnie grawerować lub frezować na całej powierzchni. W sposób precyzyjny i trwały można nanieść logo, symbole lub inne oznaczenia dostosowane do potrzeb klienta. Szeroki wybór rozmiarów umożliwia różnorodne zastosowania w najróżniejszych dziedzinach. Specjalnie zaprojektowany magnes demontażowy E 2468 zapewnia bezpieczny i bezawaryjny demontaż. System demontażu magnetycznego niezawodnie chroni gniazdo i wkładkę oraz umożliwia szybką i wygodną wymianę, bez użycia klinów czy młotków.

Zalety w skrócie:

  • Oszczędność czasu dzięki wymianie wkładki bezpośrednio na wtryskarce
  • Optymalna ochrona gniazda i wkładki dzięki demontażowi za pomocą magnesów
  • Szeroki wybór rozmiarów zapewniający maksymalną swobodę projektowania
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.