Artykuły 4

ADP
l
b
h
r
E 24662/16/10
16
10
5
3
E 24662/20/10
20
10
5
3
E 24662/20/15
20
15
5
4
E 24662/25/20
25
20
5
4

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 180°C

Materiał

  • 1.4112 ≈52 HRC
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.