V 34402
Nasadka do kluczy, sześciokątna
Artykuły 22
| |
ADP
|
VKT: Napęd czworokątny
|
SW
|
d
|
l
|
d1
|
l1
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 34402/1/4/ 5,5
|
|
6,3mm / 1/4"
|
5.5
|
12
|
25
|
8.6
|
5.5
|
|
V 34402/1/4/ 6
|
|
6,3mm / 1/4"
|
6
|
12
|
25
|
9.2
|
6
|
|
V 34402/1/4/ 7
|
|
6,3mm / 1/4"
|
7
|
12
|
25
|
11
|
6
|
|
V 34402/1/4/ 8
|
|
6,3mm / 1/4"
|
8
|
12
|
25
|
12
|
7.5
|
|
V 34402/1/4/ 9
|
|
6,3mm / 1/4"
|
9
|
13
|
25
|
13
|
7.5
|
|
V 34402/1/4/10
|
|
6,3mm / 1/4"
|
10
|
14.5
|
25
|
14.5
|
9
|
|
V 34402/1/4/11
|
|
6,3mm / 1/4"
|
11
|
16
|
25
|
16
|
10.5
|
|
V 34402/1/4/12
|
|
6,3mm / 1/4"
|
12
|
17
|
25
|
17
|
10.5
|
|
V 34402/1/4/13
|
|
6,3mm / 1/4"
|
13
|
18
|
25
|
18
|
10.5
|
|
V 34402/1/4/14
|
|
6,3mm / 1/4"
|
14
|
19.5
|
25
|
19.5
|
13
|
|
V 34402/1/2/10
|
|
12,5mm / 1/2"
|
10
|
22.9
|
38
|
15
|
12
|
|
V 34402/1/2/11
|
|
12,5mm / 1/2"
|
11
|
22.9
|
38
|
16.3
|
12
|
|
V 34402/1/2/12
|
|
12,5mm / 1/2"
|
12
|
22.9
|
38
|
17.9
|
12
|
|
V 34402/1/2/13
|
|
12,5mm / 1/2"
|
13
|
22.9
|
38
|
18.8
|
12
|
|
V 34402/1/2/14
|
|
12,5mm / 1/2"
|
14
|
22.9
|
38
|
19.7
|
12
|
|
V 34402/1/2/15
|
|
12,5mm / 1/2"
|
15
|
22.9
|
38
|
20.4
|
12
|
|
V 34402/1/2/16
|
|
12,5mm / 1/2"
|
16
|
21.5
|
38
|
22.9
|
12
|
|
V 34402/1/2/17
|
|
12,5mm / 1/2"
|
17
|
22
|
38
|
24.3
|
12
|
|
V 34402/1/2/19
|
|
12,5mm / 1/2"
|
19
|
24
|
38
|
26.8
|
14
|
|
V 34402/1/2/21
|
|
12,5mm / 1/2"
|
21
|
25
|
38
|
29.3
|
14
|
|
V 34402/1/2/22
|
|
12,5mm / 1/2"
|
22
|
30.4
|
38
|
30.4
|
14
|
|
V 34402/1/2/24
|
|
12,5mm / 1/2"
|
24
|
33.1
|
42
|
33.1
|
16
|
Szczegóły
Opis produktu
- Chromowana powierzchnia zapewnia wysoką odporność na korozję
- Czworokątny napęd 1/4“ und 1/2“
Materiał
- Stal chromowo-wanadowa, kuta, hartowana i ulepszona
Dokumenty
Wyposażenie
Masz pytania dotyczące produktu?
Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
Zarejestruj się już terazPolecane dla Ciebie