Artykuły 4

ADP
Skok
Waga [g]
d1
Q [l/min]
p [bar]
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 2020/0,5
0.5
400
3
70
6
1.5
22000
GDSF 2020/2,2
2.2
400
3
70
6
1.5
11000
GDSF 2020/4,0
4
400
3
70
6
1.5
9000
GDSF 2020/9,0
9
500
3-5
200
6
1.5
6300

Szczegóły

Opis produktu

  • Doskonała do prac lekkich i cięższych
  • Bardzo niski poziom wibracji
  • Wytrzymała konstrukcja o wydłużonym kształcie
  • Praktyczny zawór suwakowy

Zakres dostawy

  • Zestaw montażowy oraz klucz mocujący

Zakres zastosowania

  • Najlepiej nadaje się do cięższych prac i długotrwałego użytkowania
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.