Nauwkeurige en betrouwbare eindcentrering

Precisie, kwaliteit en uitwisselbaarheid zijn bepalend bij het kiezen van centreereenheden. Bij Meusburger vindt u ronde en vlakke centreringen, inbouwklaar en afgestemd op een betrouwbare eindcentrering van uw spuitgietmatrijs.

Quality made in Austria

Onze centreerelementen worden in eigen productie in onze vestiging in Wolfurt geproduceerd , zo garanderen we maximale precisie en kwaliteit. Dankzij de zeer precies vervaardigde symmetrie kunnen de centreringen afzonderlijk en met elkaar worden verwisseld. Door onze efficiënte logistiek zijn de componenten bovendien snel bij u ter plaatse.

De juiste centrering voor elke matrijsgrootte

Meusburger biedt de juiste centrering voor elke toepassing: hoekig of rond, ons assortiment omvat een ruime keuze aan afmetingen, van microvormen tot grote matrijshuizen. Afhankelijk van de toepassing zijn er varianten beschikbaar met of zonder DLC-coating, net zoals diverse uitvoeringen voor de verschillende bewerkingsrichtingen. Zo vindt u altijd een precieze en optimaal afgestemde oplossing voor uw matrijs.

Precisie, die overtuigt met de langste levensduur

De fijncentreereenheid met rollenkooi E 1355 maakt zelfs onder complexe omstandigheden een exacte centrering, een rustige loop en langdurige goede prestaties mogelijk.

  • Ideaal voor langdurig gebruik door de slijtvaste, zeer nauwkeurige rollencentrering
  • Voor maximale vrijheid in vormgeving bij de constructie is flexibele positionering in de matrijs mogelijk
  • Makkelijk te demonteren vanuit het sluitvlak voor aanzienlijk kortere stilstandtijden

Centreerelementen aan de buitenzijde

Het DLC-gecoate oppervlak van onze centreerelementen zorgt voor een zeer lage wrijving en daarmee voor bijzonder slijtvaste werking. Een geïntegreerde botsbeveiliging beschermt de matrijs accuraat tegen beschadiging, zelfs als de beide vormhelften zijdelings bewegen. De demontagegroef maakt het mogelijk de centreerelementen makkelijk en snel uit te bouwen.

Onze assortiment met centreerelementen aan de buitenzijde

Centreerelementen aan de binnenzijde

Onze centreerelementen garanderen een uiterst precieze eindcentrering en maken daardoor een bijzonder ruimtebesparende inbouw mogelijk. Ze zijn zowel geschikt voor betrouwbare centrering van vormen als van inzetstukken en zorgen voor maximale precisie in de matrijs. Een geïntegreerde schroefdraadbevestiging maakt de demontage aanzienlijk makkelijker en verkort de tijd die nodig is voor onderhoud en service. De centreerelementen zijn inbouwklaar en maken zo een snelle, veilige en efficiënte montage mogelijk.

Ons assortiment met centreerelementen aan de binnenzijde

Klein, compact en maximale precisie – de fijncentreringen voor uw inzetstukken

Vlakke fijncentreringen dienen voor de exacte centrering van inzetstukken ten opzichte van elkaar. Daarbij wordt een inzetstuk vast gemonteerd, terwijl de tegenhanger zwevend is uitgevoerd. De fijncentrering vlak E 13076 wordt inbouwklaar geleverd, de E 13070 kan individueel afgekort en geboord worden.

Dit kan tevens interessant zijn voor u
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.