Artikelen 1

ADP
l
b1
b2
MSZ 5015/75
75
16
7

Details

Productbeschrijving

  • Optimaal voor groef- of dieptemetingen
  • Past bij alle schuifmaten tot 300 mm
  • Roestvrij staal

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

MSZ 5015/75 Dieptemeetbrug voor schuifmaat Product afbeelding

MSZ 5015/75

Dieptemeetbrug voor schuifmaat

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.