Nástroje pro opracování povrchu

Perfektní výsledek povrchové úpravy lze dosáhnout mnoha způsoby. V závislosti na tom, zda je třeba odstranit struktury po erodování, nebo vyleštit povrch do vysokého lesku, jsou zapotřebí speciální nástroje. Abychom Vám usnadnili výběr, shrnuli jsme pro Vás tipy a triky pro opracování povrchu.

Veranschaulichung zur Oberflächenbearbeitung – Entfernung von Erodierstrukturen und Hochglanzpolitur.
Zahloubení: leštění do vysokého lesku

Bezchybný povrch vyžaduje důkladné postupy. Ukážeme Vám naši cestu k perfektnímu výsledku.

Poloměr: jemné leštění

Nabízíme Vám širokou škálu příslušenství pro optimální opracování takového poloměru.

Dutina: odstranění struktur po erodování

Ukážeme Vám jednoduchý způsob odstranění struktur po erodování.

Dutina – odstranění struktury po erodování

Existuje samozřejmě několik způsobů, jak z takové dutiny odstranit strukturu po erodování. Zde Vám ukážeme jednoduché řešení.

Veranschaulichung: Entfernung von Erodierstrukturen in einer Tasche.

Boční úkosy pro odformování

Boční úkosy pro odformování dutiny můžete opracovat jednoduše pomocí keramického pilníku v kombinaci s ultrazvukovou jednotkou GESU 1200 s výkonem do 45 W.

Dno dutiny

Sada Easy-Lap-systém a klasické leštící kameny jsou velmi vhodné pro odstranění struktur po erodování na dně dutiny. Pro dokonalé výsledky a jednoduchou manipulaci doporučujeme používat naši pneumatickou pilovačkou premium.

Pro zajištění optimálního řezného výkonu kamenů Easy-Lap by měl být použit řezný fluid.

Zahloubení – vysoký lesk

Vysoký lesk je královskou disciplínou leštění. Na konci opracování musí být všechny povrchy bezvadné. I zde existují různé způsoby, jak dosáhnout špičkového výsledku. Požadavky na leštění se mohou značně lišit – od pouze lesklých povrchů, na kterých jsou přípustné mikroškrábance, až po povrchy s vysokým leskem zcela bez škrábanců.

Veranschaulichung: Hochglanzpolitur in Senkungen – die Königsklasse des Polierens.

Krok 1 – Příprava

Před vlastním leštěním lze povrch předem upravit pomocí leštícího filcu z mosazných vláken V 76709. Tím se zjednoduší a zkrátí další kroky.

Krok 2 – Leštění

V následujícím kroku se používá klasický leštící filc s diamantovou pastou a leštícím olejem/ředidlem. V závislosti na tom, jak čistý je povrch, začněte s velikostí zrna 25 μm nebo 17 μm. Tímto způsobem se pomalu propracujete až na 3 μm.

Krok 3 – Jemné leštění

Na konec se povrch znovu ručně vyleští s 3 μm diamantovou pastou anebo diamantovou kapalinou a čisticím hadříkem premium.

Poloměr – Jemné leštění

Ne každý poloměr lze opracovat stejným způsobem. Proto i pro tuto oblast použití nabízíme širokou škálu příslušenství, které Vám poskytne při opracování optimální podporu.

Veranschaulichung: Feinpli

K jemnému leštění se často používá široký sortiment našich leštících tělísek. Optimálně lze využít i naše další brusné prostředky, například lamelové brusné kotouče.

Pokud má poloměr danou určitou hodnotu Rz, což často bývá u lisovacích nástrojů, opracovává se obvykle pomocí brusného papíru z karbidu křemíku.

Pro dokonalé opracování se správnou rychlostí doporučujeme pro leštící brusné tělíska a lamelové brusné kotouče náš GESM 1000 a vhodný mikromotor.

Informace

Naše lešticí plsti se nejlépe používají se zařízením GESM 1000 a odpovídajícím mikromotorem.

Výběr obchodu

Náhled do nákupního košíku

CAD náhled

Váš nákupní košík je prázdný.
Celková částka
Ke košíku
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Důležité upozornění:

Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.