Felületmegmunkáló szerszámok

A tökéletes felületminőség számtalan úton közelíthető meg. Attól függően, hogy erodált szerkezetek eltávolítása vagy magasfényű polírozás a cél, speciális szerszámokra van szükség. Annak érdekében, hogy a lehető legkönnyebbé tegyük a választást, összeállítottuk Önnek a legjobb tippeket és trükköket a felületmegmunkáláshoz.

Veranschaulichung zur Oberflächenbearbeitung – Entfernung von Erodierstrukturen und Hochglanzpolitur.
Süllyesztések: magasfényű polírozás

A makulátlan felület eléréséhez alapos megmunkálásra van szükség. Megmutatjuk Önnek módszerünket a legjobb eredmény eléréséhez.

Rádiusz: finompolírozás

A legkülönbözőbb tartozékokat kínáljuk Önnek az ilyen rádiuszok optimális megmunkálásához.

Zseb: erodált szerkezetek eltávolítása

Egyszerű módszert mutatunk Önnek az erodált szerkezetek eltávolításához.

Zseb – erodált szerkezetek eltávolítása

Az ilyen fajta zseb erodált struktúráinak eltávolítására természetesen van pár lehetőség. Egyszer módszert mutatunk Önnek, amely jól beválhat.

Veranschaulichung: Entfernung von Erodierstrukturen in einer Tasche.

Oldalsó merülési szög

A zseb oldalsó merülési szögét a kerámiaszálas reszelő és a GESU 1200 ultrahangos polírozó egység kombinációjával lehet egyszerűen megmunkálni akár 45 W-os teljesítménnyel.

Padlófelületek

Az Easy-Lap rendszer, valamint a klasszikus polírkövek kiválóan alkalmasak a padlófelületeken található erodált szerkezetek eltávolítására. A tökéletes eredményért és az egyszerű kezelhetőségért prémium pneumatikus csiszolóink bevetését javasoljuk.

Az Easy-Lap-kövek optimális vágóteljesítménye érdekében vágófolyadék használatát javasoljuk.

Süllyesztések – magasfényű polírozás

A magasfényű polírozás a polírozási eljárások királya. Ezután minden felületnek makulátlannak kell lennie. Ezen belül is léteznek különböző módszerek, amelyekkel megcélozható a legjobb eredmény. A polírozással szemben támasztott követelmények erősen különbözhetnek egymástól – a csupán fényes felületektől, ahol a mikrokarcolások megengedettek, a teljesen karcmentes, magasfényű felületekig.

Veranschaulichung: Hochglanzpolitur in Senkungen – die Königsklasse des Polierens.

1. lépés – előkészítés

A tényleges polírozás előtt a felületet V 76709 sárgarézszálas polírfilccel lehet előkészíteni. Ezt egyszerűsítik és rövidítik a következő lépések.

2. lépés – polírozás

A következő lépésben jöhet aztán a klasszikus polírfilc gyémántpasztával és polírozó olajjal/higítóval történő alkalmazása. Attól függően, mennyire tiszta már a felület, 25 μm-es vagy 17 μm-es szemcsével lehet kezdeni. Ily módon haladhat lassan lefelé 3 μm-ig.

3. lépés – finom megmunkálás

Végül a felületet ismét 3 μm-es gyémántpasztával vagy gyémánt folyadékkal, illetve prémium tisztítókendővel polírozza fényesre.

Rádiusz – finompolírozás

Nem minden rádiusz munkálható meg ugyanazon a módon. Ezért a legkülönfélébb tartozékokat kínáljuk ezen a felhasználási területen, így támogatva Önt az optimális megmunkálásban.

Veranschaulichung: Feinpli

A finompolírozás végrehajtásához a sokrétű polírstiftek alkalmazhatók. A továbbiakban köszörűeszközeink, mint például a lamellás csiszolófej kerülnek bevetésre.

Amennyiben a rádiusz bizonyos Rz-értéket mutat, mint ahogy ez a kivágás területén gyakran előfordul, akkor leggyakrabban szilícium-karbid csiszolópapírral érdemes megmunkálni.

A megfelelő fordulatszámú polírstiftes és lamellás csiszolófejes megmunkálás a GESM 1000 és a hozzá tartozó mikromotor alkalmazásával lesz tökéletes.

Megjegyzés

Polírfilceinket a GESM 1000-rel és a hozzá tartozó mikromotorral lehet a legjobban működtetni.
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.