Outils pour la finition de surface

Une finition de surface parfaite peut être obtenue de diverses manières. Qu’il s’agisse d’éliminer des structures d’érosion ou obtenir un polissage de haute brillance, des outils spéciaux sont indispensables. Afin de faciliter le plus possible la sélection des outils, nous avons résumé pour vous des conseils et astuces pour l’usinage de surface.

Veranschaulichung zur Oberflächenbearbeitung – Entfernung von Erodierstrukturen und Hochglanzpolitur.
Logements : polissage haute brillance

Un usinage de base est nécessaire pour obtenir une qualité de surface parfaite. Nous vous montrons la procédure à suivre pour un – résultat optimal.

Rayon : polissage fin

Nous vous proposons les accessoires les plus divers pour usiner un rayon de manière optimale.

Logement : éliminer les couches dures générées par l’usinage par électroérosion

Nous vous montrons une manière simple d’éliminer les couches dures générées par l’usinage par électroérosion.

Logement – éliminer les couches dures générées par l’usinage par électroérosion

Pour enlever la couche érodée d’un logement, il existe bien sûr plusieurs options. Nous vous montrons ici une manière facile de procéder.

Veranschaulichung: Entfernung von Erodierstrukturen in einer Tasche.

Chanfreins de démoulage

Les chanfreins de démoulage du logement peuvent être facilement usinés à l’aide d’une lime en fibre céramique combinée à l’unité ultrasonique GESU 1200 d’une puissance allant jusqu’à 45 W.

Surfaces au fond de logements

Le Système Easy Lap ainsi que les pierres à polir classiques conviennent parfaitement pour l’élimination des couches dures générées par l’électroérosion sur les surfaces au fond des logements. Pour obtenir d’excellents résultats et pour une manipulation facile, nous recommandons l’utilisation de nos limes pneumatiques Premium.

Pour vous garantir un haut rendement de coupe des pierres à polir Easy Lap, nous vous recommandons l’utilisation d’un liquide de coupe.

Logements – Polissage haute brillance

Le polissage haute brillance est la « catégorie reine » en matière de polissage. Toutes les surfaces doivent être parfaites au final. Il existe ici différentes façons d’obtenir un résultat optimal. Les exigences en matière de polissage sont extrêmement variées, en partant de surfaces simplement brillantes, où les micro-rayures sont tolérées, à des surfaces hautement brillantes absolument exemptes de rayures.

Veranschaulichung: Hochglanzpolitur in Senkungen – die Königsklasse des Polierens.

Étape 1 – Travail de préparation

Avant le polissage proprement dit, la surface peut être travaillée en phase préparatoire avec un bâton à polir en feutre à fibres de laiton V 76709. Cela simplifie et écourte les prochaines étapes.

Étape 2 – le polissage

L’étape suivante consiste à utiliser un bâton à polir en feutre classique avec de la pâte diamant et de l’huile de polissage/diluant. En fonction de la propreté de la surface déjà existante, commencer par un grain abrasif de 25 μm ou 17 μm. De cette façon, on progresse doucement jusqu’à atteindre une épaisseur de 3 μm.

Étape 3 – Travail de finition

La touche finale sera donnée en utilisant une pâte diamant de 3 μm ou un liquide diamant ainsi qu’un tissu de nettoyage de grande qualité en frottant la surface à la main.

Rayon – Polissage fin

Chaque rayon ne peut être usiné de la même manière. C’est pourquoi nous vous proposons également pour ce domaine d’application les accessoires les plus divers afin de vous aider du mieux possible lors de l’usinage.

Veranschaulichung: Feinpli

Nos différents modèles de bâtons à polir sur tige permettent d’obtenir un polissage fin. Nos matériaux abrasifs sont également très utiles, notamment nos roues à lamelles abrasives.

Dans le cas où le rayon devait présenter une certaine valeur Rz, comme cela est souvent le cas dans la zone de découpe, la surface est en général usinée avec du papier abrasif en carbure de silicium.

Pour un usinage parfait avec la vitesse de rotation adaptée pour le bâton à polir sur tige et les roues à lamelles abrasives, nous vous recommandons notre unité de commande GESM 1000 et le micromoteur adapté.

Remarque

Nos bâtons à polir en feutre fonctionnent de manière optimale, associés à l’unité de commande GESM 1000 et au micromoteur adapté.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.