Gereedschappen voor oppervlaktebewerking

Een perfecte oppervlakfinish kan op vele manieren bereikt worden. Indien er erodeerstructuren verwijderd moeten worden of een hoogglanspolish gewenst wordt, zijn speciale gereedschappen nodig. Om de keuze zo makkelijk mogelijk te maken, hebben we voor u de tips en tricks voor de oppervlaktebewerking samengevat.

Veranschaulichung zur Oberflächenbearbeitung – Entfernung von Erodierstrukturen und Hochglanzpolitur.
Verzinkingen: hoogglans polijsten

Een smetteloos oppervlak vergt een grondige bewerking. We laten u zien, hoe wij een topresultaat bereiken.

Radius: fijn polijsten

We bieden u diverse toebehoren om zo'n radius optimaal te bewerken.

Kamer: erodeerstructuur verwijderen

We laten u een ongecompliceerde manier zien om erodeerstructuren te verwijderen.

Erodeerstructuur verwijderen

Er bestaan natuurlijk meerdere mogelijkheden om bij zo’n kamer de erodeerstructuur te verwijderen. We laten u hier op een makkelijke manier zien, hoe dat werkt.

Veranschaulichung: Entfernung von Erodierstrukturen in einer Tasche.

Zijdelingse ontvormingshoeken

De zijdelingse ontvormingshoeken in de kamer kunnen met een keramische wetsteen in combinatie met het ultrasoon polijstsysteem GESU 1200 met een vermogen van maximaal 45 W makkelijk bewerkt worden.

Bodem oppervlakken

Het Easy-Lap-systeem en de klassieke polijststenen zijn heel geschikt voor het verwijderen van de erodeerstructuur op bodem oppervlakken.

Voor een perfect resultaat en een ongecompliceerde hantering adviseren we u onze premium persluchtvijlen.

Om optimale snijeigenschappen van de Easy-Lap-stenen te garanderen, kunt u het best een snijvloeistof gebruiken.

Verzinkingen – hoogglans polijsten

Het hoogglans polijsten is de koningsklasse van het polijsten. Hier moeten alle oppervlakken er uiteindelijk onberispelijk uitzien. Ook hier bestaan verschillende mogelijkheden om een topresultaat te behalen. De eisen die aan het polijsten gesteld worden, kunnen sterk uiteenlopen. Van enkel een glanzend oppervlak, waarbij minuscule krasjes toegestaan zijn, tot absoluut krasvrije hoogglansoppervlakken.

Veranschaulichung: Hochglanzpolitur in Senkungen – die Königsklasse des Polierens.

Stap 1 – voorbereiding

Voor het uiteindelijke polijsten kan het oppervlak met een messingvezel polijstvilt V 76709 voorbewerkt worden. Dit maakt de volgende stappen makkelijker en korter.

Stap 2 – polijsten

Bij de volgende stap wordt dan het klassieke polijstvilt met diamantpasta en polijstolie/verdunner ingezet. Afhankelijk van de zuiverheid van het oppervlak, wordt begonnen met een korrelgrootte van 25 μm of 17 μm. Op deze manier wordt langzaam naar 3 μm toegewerkt.

Stap 3 – precisiewerk

Afsluitend wordt dan nogmaals met 3 μm diamantpasta of diamantfluïde en een premium reinigingsdoek het oppervlak met de hand tot glans gewreven.

Radius – fijn polijsten

Niet elke radius kan op dezelfde manier bewerkt worden. Daarom bieden we voor deze toepassingen ook diverse toebehoren om u optimaal te ondersteunen bij de bewerking.

Veranschaulichung: Feinpli

Voor het fijn polijsten worden onze veelzijdige polijststiften graag gebruikt.

Verder worden onze slijpmiddelen ook graag ingezet, bijvoorbeeld de lamellenslijpers.

Indien de radius een bepaalde Rz-waarde weergeeft, zoals bij het stansen vaak het geval kan zijn, wordt deze meestal met silicium-carbide-schuurpapier bewerkt.

Voor de perfecte bewerking met het juiste toerental voor polijststiften en lamellenslijpers adviseren we onze GESM 1000 en de bijpassende micromotor.

Opmerking

Onze polijstvilten worden bij voorkeur gebruikt met de GESM 1000 en de bijpassende micromotor.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.