Articolo 1

ADP
Contenuto
Confezione
VLM 25/125
125ml
bottiglia

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per diluire il V 76908 e il V 76905
  • La pasta diamantata rimane diluita a lungo
  • Per la ripartizione ottimale della grana diamantata

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

VLM 25/125 Diluente per pasta diamantata, grana naturale Immagine singola del prodotto

VLM 25/125

Diluente per pasta diamantata, grana naturale

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.