Narzędzia do obróbki powierzchni

Doskonałe wykończenie powierzchni można osiągnąć na wiele sposobów. Niezależnie od tego, czy mają być obrobione powierzchnie po erodowaniu, czy też wymagane jest polerowanie na wysoki połysk, niezbędne są odpowiednie narzędzia. Poniżej znajdą Państwo kilka praktycznych wskazówek i porad technicznych, które ułatwią wybór narzędzia, umożliwiającego uzyskanie pożądanego efektu obróbki.

Veranschaulichung zur Oberflächenbearbeitung – Entfernung von Erodierstrukturen und Hochglanzpolitur.
Pogłębienia: polerowanie na wysoki połysk

Aby uzyskać nieskazitelną powierzchnię, wymagana jest bardzo staranna obróbka. Zaprezentujemy Państwu jak osiągnąć najlepszy efekt.

Promień zewnętrzny: polerowanie precyzyjne

Oferujemy szeroką gamę akcesoriów optymalizujących obróbkę takiego promienia.

Wybranie w formie kieszeni: usuwanie struktury po erodowaniu

Poniżej prezentujemy prosty sposób na obróbkę powierzchni po erodowaniu.

Wybranie w formie kieszeni – usunięcie struktury erozyjnej

Istnieje oczywiście kilka sposobów na usunięcie struktury erozyjnej w tego typu wybraniu. Poniżej przedstawimy Państwu jak tego dokonać w nieskomplikowany sposób.

Veranschaulichung: Entfernung von Erodierstrukturen in einer Tasche.

Boczne powierzchnie wybrań

Boczne powierzchnie kieszeni można łatwo obrabiać pilnikiem z włókna ceramicznego w połączeniu z jednostką ultradźwiękową GESU 1200 o mocy do 45 W.

Powierzchnia wybrań wklęsłych

Nasz system Easy-Lap oraz klasyczne kamienie polerskie są odpowiednie do obróbki powierzchni po erodowaniu w tego typu wybraniach wklęsłych. Doskonałe rezultaty, przy jednocześnie nieskomplikowanej obsłudze, uzyskać można dzięki zastosowaniu naszych pilnikarek pneumatycznych premium.

Aby zagwarantować optymalną wydajność kamieni Easy Lap, należy użyć fluidu szlifierskiego.

Pogłębiania – polerowanie na wysoki połysk

Polerowanie na wysoki połysk to najwyższa kategoria procesu polerowania. Wszystkie powierzchnie muszą być nieskazitelnie wykończone. Również tutaj istnieją różne sposoby na osiągnięcie optymalnego efektu. Wymagania dotyczące polerowania mogą być bardzo różne, od zaledwie błyszczących powierzchni, na których dopuszczalne są mikrorysy, po całkowicie wolne od zarysowań powierzchnie, o idealnym połysku.

Veranschaulichung: Hochglanzpolitur in Senkungen – die Königsklasse des Polierens.

Krok 1 – przygotowanie

Przed właściwym polerowaniem można przygotować powierzchnię za pomocą filcu do polerowania z włókna mosiężnego V 76709. Upraszcza to i skraca kolejne etapy obróbki.

Krok 2 – polerowanie

Kolejnym krokiem jest użycie klasycznego filcu polerskiego z pastą diamentową oraz oleju polerskiego/rozcieńczalnika do rozrzedzenia pasty diamentowej. Odpowiednio do stopnia czystości powierzchni, należy zacząć od ziarnistości 25 μm lub 17 μm, następnie powoli zejść do 3 μm.

Krok 3 – prace wykończeniowe

Na koniec powierzchnia jest ponownie polerowana ręcznie przy użyciu pasty diamentowej 3 μm lub fluidu diamentowego. Zaleca się także użycie ściereczki do czyszczenia premium.

Promień zewnętrzny – polerowanie precyzyjne

Nie wszystkie promienie mogą być obrabiane w ten sam sposób. Aby zapewnić Państwu optymalne doradztwo techniczne, oferujemy również szeroki asortyment akcesoriów do tego rodzaju obróbki.

Veranschaulichung: Feinpli

Oferujemy duży asortyment ściernic polerskich wykorzystywanych często do polerowania precyzyjnego. Ponadto zastosowanie znajdują także inne materiały ścierne jak np. ściernice listkowe.

Jeśli promień ma określoną wartość Rz, jak to często bywa w branży narzędzi wykrawających, jest on zwykle obrabiany papierem ściernym z węglika krzemu.

Do perfekcyjnej obróbki z właściwą prędkością obrotową ściernic polerskich i listkowych, polecamy naszą jednostkę sterując GESM 1000 oraz pasujący do niej mikrosilnik.

Wskazówka

Nasze filce polerskie najlepiej sprawdzają się w połączeniu z jednostką sterującą GESM 1000 i odpowiednio dobranym mikrosilnikiem.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.