Werkzeuge zur Oberflächenbearbeitung

Ein perfektes Oberflächenfinish kann über viele Wege erreicht werden. Je nachdem, ob Erodierstrukturen entfernt werden sollen oder eine Politur auf Hochglanz gewünscht ist, braucht man spezielle Werkzeuge. Um die Auswahl so einfach wie möglich zu machen, haben wir für Sie Tipps und Tricks zur Oberflächenbearbeitung zusammengefasst.

Veranschaulichung zur Oberflächenbearbeitung – Entfernung von Erodierstrukturen und Hochglanzpolitur.
Senkungen: Hochglanzpolitur

Für eine makellose Oberfläche bedarf es einer gründlichen Bearbeitung. Wir zeigen Ihnen unseren Weg für ein Top-Ergebnis.

Radius: Feinpolitur

Wir bieten Ihnen verschiedenstes Zubehör, um solch einen Radius optimal zu bearbeiten.

Tasche: Erodierstruktur entfernen

Wir zeigen Ihnen einen unkomplizierten Weg, um Erodierstrukturen zu entfernen.

Tasche – Erodierstruktur entfernen

Um bei solch einer Tasche die Erodierstruktur zu entfernen, gibt es natürlich einige Möglichkeiten. Wir zeigen Ihnen hier einen unkomplizierten Weg, wie es funktionieren kann.

Veranschaulichung: Entfernung von Erodierstrukturen in einer Tasche.

Seitliche Entformungsschrägen

Die seitlichen Entformungsschrägen der Tasche können mit einer Keramikfaser-Feile in Kombination mit der Ultraschalleinheit GESU 1200 mit einer Leistung von bis zu 45 W einfach bearbeitet werden.

Bodenflächen

Das Easy-Lap-System sowie die klassischen Poliersteine eignen sich sehr gut für die Entfernung der Erodierstruktur auf Bodenflächen. Für perfekte Ergebnisse und die unkomplizierte Handhabung empfehlen wir Ihnen den Einsatz unserer Premium-Druckluftfeilen.

Um eine optimale Schneidleistung der Easy-Lap-Steine zu garantieren, sollten Sie ein Schneidfluid verwenden.

Senkungen – Hochglanzpolitur

Die Hochglanzpolitur ist die Königsklasse des Polierens. Hier müssen am Ende alle Oberflächen makellos sein. Auch hier gibt es wieder verschiedene Wege, um ein Top-Ergebnis zu erzielen. Die Anforderungen an die Politur können sich stark unterscheiden – von lediglich glänzenden Flächen, bei denen Mikrokratzer erlaubt sind, bis hin zu absolut kratzerfreien Hochglanzflächen.

Veranschaulichung: Hochglanzpolitur in Senkungen – die Königsklasse des Polierens.

Schritt 1 – Vorbereitung

Vor der eigentlichen Politur kann die Fläche mit einem Messingfaser-Polierfilz V 76709 vorgearbeitet werden. Dies vereinfacht und verkürzt die weiteren Schritte.

Schritt 2 – Politur

Im nächsten Schritt kommt dann der klassische Polierfilz mit Diamantpaste und Polieröl/Verdünner zum Einsatz. Begonnen wird je nachdem, wie sauber die Oberfläche schon ist, mit einer Körnung von 25 μm oder 17 μm. Auf diese Weise arbeitet man sich langsam bis 3 μm runter.

Schritt 3 – Feinarbeit

Zum Schluss wird dann nochmals mit 3 μm Diamantpaste oder Diamantfluid sowie einem Premium-Reinigungstuch die Fläche von Hand aufgeglänzt.

Radius – Feinpolitur

Nicht jeder Radius kann auf die gleiche Art bearbeitet werden. Darum bieten wir auch für dieses Einsatzgebiet verschiedenstes Zubehör, um Sie optimal bei der Bearbeitung zu unterstützen.

Veranschaulichung: Feinpolitur von Radien – Meusburger bietet verschiedenes Zubehör für die Oberflächenbearbeitung

Um eine Feinpolitur durchzuführen, werden gerne unsere vielfältigen Polierstifte verwendet. Des Weiteren kommen auch gerne unsere Schleifmittel zum Einsatz wie zum Beispiel die Fächerschleifer.

Sollte der Radius einen gewissen Rz-Wert aufweisen, wie es im Stanzbereich oft der Fall sein kann, so wird dies meistens mit Silicium-Carbid-Schleifpapier bearbeitet.

Für die perfekte Bearbeitung mit der passenden Drehzahl für Polierstifte und Fächerschleifer empfehlen wir unsere GESM 1000 und den passenden Mikromotor.

 

Hinweis

Am besten werden unsere Polierfilze mit der GESM 1000 und dem passenden Mikromotor betrieben.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.