Consumível para acabamento de superfícies

Um acabamento de superfície perfeito pode ser obtido de várias formas. Para a remoção de marcas de eletroerosão ou um acabamento espelhado, são necessárias ferramentas de polimento especiais. Para tornar a seleção de ferramentas o mais simples possível, resumimos as nossas dicas e truques de acabamento de superfícies para si.

Veranschaulichung zur Oberflächenbearbeitung – Entfernung von Erodierstrukturen und Hochglanzpolitur.
Contrafuros: polimento tipo espelho

Para obter uma superfície impecável, é necessário um tratamento minucioso. Mostramos-lhe a nossa forma de obter um resultado perfeito.

Raio: polimento fino

Oferecemos-lhe uma vasta gama de acessórios para tratar da melhor forma um raio deste tipo.

Caixas: remoção das marcas de eletroerosão

Mostramos-lhe uma forma simples de remover as marcas da eletroerosão.

Caixa – Remoção de marcas de eletroerosão

Existem algumas opções para remover as marcas da eletroerosão de uma caixa. Mostramos-lhe aqui uma forma descomplicada.

Veranschaulichung: Entfernung von Erodierstrukturen in einer Tasche.

Ângulos de tração lateral

Os ângulos de inclinação lateral do bolso podem ser facilmente trabalhados com umas pedras de fibro-cerâmica em conjunto com a máquina de polir por ultrassons GESU 1200 com uma capacidade de até 45 W.

Superfícies de base

O Easy-Lap-System e as pedras de polimento clássicas são muito adequadas para a remoção das marcas da eletroerosão em superfícies de base. Para obter resultados perfeitos e uma utilização fácil, recomendamos as nossas limadoras pneumáticas premium.

Para garantir um desempenho de corte ideal das pedras Easy Lap, devem ser utilizados solúveis de corte.

Contrafuros – polimento tipo espelho

O polimento tipo espelho representa a classe de topo em termos de polimento. No final do polimento, todas as superfícies ficam impecáveis. Mais uma vez, existem várias formas de obter o melhor resultado. Os requisitos para o polimento podem variar imensamente – desde superfícies meramente brilhantes com talvez micro-riscos, até superfícies de alto brilho completamente sem riscos.

Veranschaulichung: Hochglanzpolitur in Senkungen – die Königsklasse des Polierens.

Passo 1 – Preparação

Antes do polimento propriamente dito, a superfície pode ser pré-tratada com um feltro de polimento de fibra de latão com haste V 76709. Esta preparação simplifica e encurta os passos posteriores.

Passo 2 – Polimento

No passo seguinte, são usados o clássico feltro de polimento com pasta diamantada e óleo de polimento/diluentes são usados. Comece com um grão de 25 μm ou 17 μm, consoante o grau de limpeza da superfície. Desta forma, vai trabalhar lentamente até 3 μm.

Passo 3 – Acabamento

Por fim, a superfície é novamente polida à mão com a pasta diamantada de 3 μm ou um solúvel diamantado e um pano premium de limpeza.

Radio – Polimento fino

Nem todos os raios podem ser tratados da mesma forma. É por isso que também oferecemos uma vasta gama de acessórios para este campo de aplicação e proporcionamos-lhe um assistência ideal durante o tratamento.

Veranschaulichung: Feinpli

A nossa vasta gama de pontos de polimento são populares para o polimento fino. Além disso, também gostamos de utilizar os nossos abrasivos tais como as rodas abrasivas.

Se o raio tiver um determinado valor Rz, como é frequentemente o caso da área de estampagem, esta é normalmente maquinada com papel abrasivo de carboneto de silício.

Para uma maquinação perfeita à velocidade certa para a ponta de polimento e a roda abrasiva, recomendamos o nosso GESM 1000 e o micromotor correspondente.

Informações

Os nossos produtos de feltro para polimento funcionam melhor com o GESM 1000 e o micromotor correspondente.
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.