Novità: Punzone pilota con punta parabolica E 5651

D'ora in poi, i punzoni pilota con punta parabolica andranno ad arricchire la nostra gamma esistente. Il punzone pilota parabolico E 5651 consente un prelievo delicato del materiale grazie all'ampio raggio di transizione verso il diametro di centraggio. È ideale per montaggi rigidi, consentendo l'immersione completa nella lamiera.

I vantaggi in un colpo d’occhio

  • Presa delicata sul materiale grazie all’ampio raggio di transizione
  • Adatto per montaggio rigido
  • Protezione contro l’usura ottimale grazie al materiale 1.3343 (HSS)
  • 1:1 intercambiabile con il programma di ricerca esistente

Novità nella gamma prodotti

Novità nella nostra gamma di prodotti, disponibili a magazzino nei diametri

2, 3, 4, 5, 6 e 8 mm. 1:1 intercambiabile con il programma di ricerca esistente.

Gamma di prodotti esistente

La nostra gamma esistente di punzone pilota (h6) con testa cilindrica/conica è ideale per l’aggancio su piano inclinato con montaggio con molla o utilizzabile anche per l’immersione completa nella lamiera.

Potrebbe interessarti anche
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.