Massima efficienza, grazie alle basi portastampo standardizzate

I normalizzati di alta qualità della Meusburger costituiscono la base ottimale per la costruzione di stampi per tranciatura. Grazie all’utilizzo costante dei normalizzati, è possibile risparmiare notevolmente sui costi di lavorazione.

Garantire vantaggi competitivi a lungo termine

La globalizzazione ha portato ad un aumento della concorrenza nel settore della costruzione stampi e utensili, ma offre anche l’opportunità di beneficiare dagli ordini nei mercati in rapida crescita. Allo stesso tempo, le innovazioni emergono sempre più rapidamente, richiedendo alle aziende adattabilità e flessibilità. A causa dei tempi sempre più ristretti e delle pressioni sui costi, le imprese del settore devono incrementare sempre di più la loro efficienza.

Una standardizzazione sistematica e costante dei prodotti e dei processi, consente di risparmiare notevolmente tempo e costi, e di creare così la base decisiva per un’azienda di successo a lungo termine. Considerando l’intero ciclo di vita di un prodotto, durante la fase di progettazione, l’influenza sul costo è maggiore.

Semplice intercambiabilità

Nella produzione in serie, i tempi non produttivi e di attesa causati da rotture degli stampi o utensili possono essere ridotti utilizzando componenti standardizzati. I normalizzati permettono una semplice intercambiabilità e possono essere riprodotti velocemente.

Riduzione delle distorsioni, grazie al trattamento termico di distensione

Per ottenere la migliore qualità possibile, non solo ci affidiamo alla precisa produzione interna di piastre, ma anche ai nostri forni di distensione con una capacità totale di 240 tonnellate. Il materiale a basso rischio di deformazione ha di per sé una grande influenza sui costi di produzione e di manutenzione degli stampi, perché grazie agli acciai di qualità sottoposti a trattamento termico di distensione e alle tolleranze precise, i costi possono essere ridotti.

Elevata precisione

Per riassumere, si può dire che i costruttori di stampi per tranciatura possono trarre vantaggio per molti aspetti dall’uso coerente dei normalizzati della Meusburger, in quanto la precisione dei prodotti finiti dipende in ultima analisi dalla precisione delle basi portastampo. Il sistema modulare consente un numero quasi possibili illimitato di combinazioni, questo mantendendo costantemente la massima precisione. L’interasse di incolonnamento della Meusburger con protezione antirotazione, garantito dallo sfalsamento delle due posizioni della colonna, consente inoltre un posizionamento estremamente preciso dei fori di guida e un corretto assemblaggio delle parti superiore e inferiore, mentre i bordi di allineamento consentono, appunto, un allineamento rapido e preciso della piastra sulla macchina di lavoro. La scanalatura di areazione garantisce la fuoriuscita controllata dell’aria in caso di utilizzo di guide di scorrimento.

A magazzino

Basi portastampo standard disponibili con o senza forature, basi portastampo di precisione per elevate esigenze di precisione, così come basi portastampo a due colonne con due unità di guida lineari, con disposizione diagonale, centrale o posteriore, a seconda del tipo di base. Basi portastampo trancia-piegatrici per le presse Bihler e basi portastampo a colonne versatili per presse da tavolo. I nostri normalizzati per la costruzione di stampi per tranciatura sono direttamente disponibili a magazzino in tempi brevissimi.

Vai alla gamma dei prodotti

Basi portastampo standard SV

La nostra base portastampo standard è disponibile nelle grandezze 156 x 156 sino a 696 x 1396 mm. Le colonne di guida possono essere montate, a seconda del tipo di utilizzo, sia nella piastra superiore che in quella inferiore.

Basi portastampo standard

SV/P-Standardgestell von Meusburger - präzise Lösung für den Stanzwerkzeugbau, vielseitig konfigurierbar und sofort lieferbar.
SV/P-Standardgestell von Meusburger - präzise Lösung für den Stanzwerkzeugbau, vielseitig konfigurierbar und sofort lieferbar.

Basi portastampo di precisione SP

Nella base portastampo di precisione, la colonna di guida è montata nella piastra intermedia, garantendo così un ottimale assimilazione di forze tangenziali del sistema di guida. È disponibile nelle grandezze 196 x 196 sino a 496 x 696 mm.

Basi portastampo di precisione

SP/P-Präzisionsgestell von Meusburger - optimale Führung für den Stanzwerkzeugbau dank integrierter Säule in der Zwischenplatte.
SP/P-Präzisionsgestell von Meusburger - optimale Führung für den Stanzwerkzeugbau dank integrierter Säule in der Zwischenplatte.

Basi portastampo a due colonne SH, SD, SZ

Svariate possibilità di applicazione della base portastampo, grazie alla disposizione diverse e centrale delle colonne di guida. Basi portastampo a due colonne con guida diagonale o centrale disponibili con o senza piastra intermedia.

Basi portastampo a due colonne con guida posteriore

Basi portastampo diagonali a due colonne

Basi portastampo centrali a due colonne

Übersichtsfoto mit SH-, SD- und SZ-Zweisäulengestellen – hochpräzise Normalien von Meusburger für den Stanzwerkzeugbau.
Übersichtsfoto mit SH-, SD- und SZ-Zweisäulengestellen – hochpräzise Normalien von Meusburger für den Stanzwerkzeugbau.

Basi portastampo trancia-piegatrici SB

Ti offriamo le nostre basi portastampo trancia-piegatrici SB innovative, progettate per le presse Bihler 200 kN, 300 kN e 400 kN. Le basi portastampo sono disponibili a magazzino nelle lunghezze sino a 596 mm e nelle versioni SBH “con fresatura di alloggiamento” o SBP “con premilamiera”.

Basi portastampo trancia-piegatrici

SB-Stanzbiegegestell von Meusburger – für Bihler-Pressen bis 400 kN, verfügbar als SBH "Tunnelschnitt" oder SBP "gefederte Führungsplatte".
SB-Stanzbiegegestell von Meusburger – für Bihler-Pressen bis 400 kN, verfügbar als SBH "Tunnelschnitt" oder SBP "gefederte Führungsplatte".

Basi portastampo a colonne ST per presse da tavolo

La base portastampo a colonne per presse da tavolo fornisce una base stabile per le operazioni di assemblaggio, tranciatura e pressatura. È caratterizzata da un design robusto, che assicura una stabilità assoluta e la rende perfetta per un lavoro preciso e affidabile. Grazie alla sua versatilità, può essere adattata a diverse presse da tavolo, per cui può essere utilizzata per una moltitudine di applicazioni in produzione o in officina.

Basi portastampo a colonne per presse da tavolo
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.