Basi portastampo standard SV/P

La nostra base portastampo standard è disponibile nelle grandezze 156 x 156 sino a 696 x 1396 mm. Le colonne di guida possono essere montate, a seconda del tipo di utilizzo, sia nella piastra superiore che in quella inferiore.
cms.image_map.image-alt
SV 10
SV 10

Piastra di staffaggio

SV 40
SV 40

Piastra di tenuta colonne

NP
NP

Barre di precisione

SV 80
SV 80

Piastra di tenuta boccole

SV 80
SV 80

Piastra di tenuta boccole

SV 30
SV 30

Distanziali per fissaggio

Definire la base portastampo
Selezionare due valori per definire il prodotto.
Dimensione della base portastampo

Formgröße

Dimensione della base portastampo

La dimensione della base portastampo corrisponde alla larghezza e alla lunghezza delle piastre di tenuta.

Larghezza della base portastampo

Selezionare la larghezza della base portastampo desiderata.

Lunghezza della base portastampo

Selezionare la lunghezza della base portastampo desiderata.

Superficie utile

Formgröße

Superficie utile

La superficie utile corrisponde alla larghezza e alla lunghezza utili della rispettiva dimensione della base portastampo.

Larghezza utile

Selezionare la larghezza utile desiderata.

Lunghezza utile

Selezionare la lunghezza utile desiderata.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.