Stanzgestelle von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Stanzwerkzeugbau, sofort ab Lager verfügbar.

Basi portastampo

I nostri normalizzati per la costruzione di stampi per tranciatura sono direttamente disponibili a magazzino in tempi brevissimi.

Basi portastampo standard SV/P

La nostra base portastampo standard è disponibile nelle grandezze 156 x 156 sino a 696 x 1396 mm. Le colonne di guida possono essere montate, a seconda del tipo di utilizzo, sia nella piastra superiore che in quella inferiore. È disponibile anche una piastra di mezzo con sovrametallo SV 85 nella qualità di materiale 1.2379, ideale per punzoni di piega o di taglio corti.

Basi portastampo di precisione SP/P

Nella base portastampo di precisione, la colonna di guida è montata nella piastra intermedia, garantendo così un ottimale assimilazione di forze tangenziali del sistema di guida. È disponibile nelle grandezze 196 x 196 sino a 496 x 696 mm.

Basi portastampo a due colonne con guida posteriore SH

La base portastampo a due colonne, con le colonne di guida disposte posteriormente, è disponibile nelle dimensioni 126 x 156 sino a 396 x 696 mm. Grazie all’ampia superficie di utilizzo, la base portastampo a due colonne è ideale per l’impiego nei processi di tranciatura a corsa singola e come base per gli stampi modulari.

Basi portastampo diagonali a due colonne SD

La nostra base portastampo diagonale a due colonne è disponibile nelle dimensioni 126 x 156 sino a 396 x 496 mm. Grazie alla disposizione diagonale delle colonne di guida, la base portastampo a due colonne consente numerose possibilità di utilizzo. Il portastampo può essere utilizzato sia in senso longitudinale che trasversale.

Basi portastampo centrali a due colonne SZ

La nostra base portastampo centrale a due colonne è disponibile nelle dimensioni 126 x 156 sino a 396 x 496 mm. La disposizione ottimizzata della filettatura di fissaggio per i pezzi di tenuta garantisce la larghezza effettiva massima.

Basi portastampo trancia-piegatrici SB

Ti offriamo le nostre basi portastampo trancia-piegatrici SB innovative, progettate per le presse Bihler 200 kN, 300 kN e 400 kN. Le basi portastampo sono disponibili a magazzino nelle lunghezze sino a 596 mm e nelle versioni SBH “con fresatura di alloggiamento” o SBP “con premilamiera”.

Basi portastampo a colonne ST per presse da tavolo

La base portastampo a colonne per presse da tavolo fornisce una base stabile per le operazioni di assemblaggio, tranciatura e pressatura. È caratterizzata da un design robusto, che assicura una stabilità assoluta e la rende perfetta per un lavoro preciso e affidabile. Grazie alla sua versatilità, può essere adattata a diverse presse da tavolo, per cui può essere utilizzata per una moltitudine di applicazioni in produzione o in officina.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.