Kommissionierung im Meusburger Plattenlager – ständige Verfügbarkeit durch zentrales Normalienlager.

Disponibilità permanente

Grazie al grande magazzino di normalizzati di 18.000 m², ti garantiamo una disponibilità continua.

Ordinato oggi – consegnato immediatamente

Presso la nostra sede centrale, disponiamo di un ampio magazzino di pezzi finiti e di materiale grezzo. Grazie a queste aree per i prodotti, per il settore della costruzione di stampi, utensili e macchine, possiamo garantire ai nostri clienti una disponibilità pari al 98 %.

100%

di produzione interna delle piastre

∼ 100.000

Prodotti

98%

di disponibilità a magazzino

72

paesi forniti nel 2025

La Meusburger ti garantisce

  • Elevata disponibilità dei prodotti, grazie al più grande magazzino di normalizzati
  • Trasporto gratuito (porto franco) di tutti i prodotti spediti in Europa (vedi CGVF)
  • Tempi di consegna molto brevi, grazie ai processi ottimali e ad una efficiente rete logistica
  • Servizio di rintracciabilità della fornitura tramite il portale Meusburger

Person bereitet Pakete im zentralen Meusburger Normalienlager für den Versand vor.

18.000 m² di superficie di magazzino per tempi di consegna molto brevi

Quasi tutti gli articoli nel nostro portale sono immediatamente disponibili e possono essere spediti in poco tempo, grazie ad un’efficiente rete logistica. Grazie agli ottimi processi interni, così come ai solidi accordi con le principali società di trasporto, i nostri clienti possono beneficiare dei nostri servizi di ordine e consegna di prima classe. Quello che ordini oggi verrà spedito immediatamente. In questo modo, non perdi del tempo prezioso e puoi realizzare i tuoi progetti nel minor tempo possibile.

Se l’ordine viene effettuato entro l’orario determinato, la consegna partirà dal magazzino il giorno stesso. Per informazioni dettagliate, contatta pure il reparto vendite.

EUPaese extraeuropeoEccezioni
Spedizioni standard di pacchettiOre 16:00Ore 14:00Ore 12:30 (RS)
Ore 13:00 (CH)
Ore 13:30 (AT, HR, BG)
Spedizioni espresse di pacchettiOre 16:00Ore 14:00
Spedizioni standard di palletOre 13:30Ore 12:30Ore 09:30 (RS, BA, MK)
Ore 12:30 (IT, BG, GR, HU, HR, MD, RO, SK, SI, IE)
Spedizioni espresse di palletOre 09:30–Ore 12:30 (DE)

Versandbereite Paletten im zentralen Meusburger Normalienlager. Im Hintergrund Kommissionierung einer Bestellung.

Cresciamo per i nostri clienti

Al fine di garantire anche in futuro una disponibilità permanente della merce, abbiamo ampliato notevolmente la nostra capacità di stoccaggio. Con la realizzazione di un magazzino automatico per gli accessori, i nostri processi logistici sono stati ottimizzati e accelerati. Questo ci consente di mantenere la nostra promessa e di offrire una disponibilità permanente dei nostri prodotti.


 
Area di magazzino dei pezzi finiti

Magazzino automatico degli accessori

Il magazzino automatico degli accessori dispone di 63.000 posti. La merce viene immagazzinata tramite un tasto e di conseguenza viene consegnata ai clienti in tempi brevissimi.

Magazzino automatico degli accessori

Magazzino manuale degli accessori

In questo magazzino vengono stoccati i pezzi che, a causa di determinati parametri, non possono essere immagazzinati in modo ragionevole nel magazzino automatico per gli accessori.

Person bei der Kommissionierung im manuellen Kleinteilelager bei Meusburger.

Magazzino delle piastre

Nel nostro magazzino delle piastre sono presenti circa 25.000 articoli. Tutte le piastre con un peso inferiore a 30 kg sono collocate in ampi scaffali, mentre quelle più pesanti vengono stoccate in apposite aree sul pavimento.

Meusburger Mitarbeiter arbeiten im Plattenlager –

 
Area di magazzino delle materie prime

Magazzino verticale

Il magazzino verticale, con una capacità totale di 6.000 posti, consente una disponibilità costante.

Hochregallager mit 6000 Lagerplätzen im zentralen Normalienlager von Meusburger in Wolfurt.

Magazzino esterno

Nel nostro magazzino esterno, su una superficie di circa 25.000 m², sono disponibili diversi materiali grezzi per le lavorazioni successive.

Tagellager
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.