Articolo 1

ADP
B
Tipo
L
l3
l4
l5
l6
b
h
h1
l1
h2
l2
h3
h4
h5
t
Corsa
F max. [daN]
E 6100/20/A
20
A
101
75
38.5
20.5
52
19.6
26.5
60
30
50
40
8
15
38
6
10
1800

unità a carrello compatta 1:1 E 6100

  • Deviazione 1:1: 1 mm di movimento verticale = 1 mm di movimento orizzontale
  • Introduzione della forza esclusivamente nella parte inferiore, a protezione dello stampo
  • Ritorno meccanico, supportato da una molla integrata
  • Il rivestimento DLC garantisce una lunga durata

I tuoi vantaggi in un colpo d’occhio

cms.image_map.image-alt
Driver incl. ritorno meccanico

L'inserto scorrevole è personalizzabile secondo le specifiche del cliente

1.2379 ≈ 61 HRC

Guida prismatica

Rivestimento DLC per una lunga durata

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 6100/20/A Unità a carrello compatta 1:1

E 6100/20/A

Unità a carrello compatta 1:1

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.