Piastre e barre per le esigenze più elevate

Piastre e barre su misura per la costruzione di stampi, utensili e macchine - disponibili immediatamente

Tutto da un’unica fonte

Che si tratti di un portastampo completo, di piastre singole, di componenti specifici, di prodotti dei settori dei sistemi a canale caldo e della termoregolazione o di prodotti per l’officina, da noi troverete tutto quello di cui hai bisogno. La nostra vasta gamma di circa 100.000 articoli, non solo offre una grande scelta in ogni linea di prodotti, ma quest’ultimi sono anche perfettamente coordinati. In tal modo, ti sosteniamo come fornitore affidabile nella realizzazione dei vostri progetti.

Oltre 25.000 articoli dal principale fornitore di normalizzati

Trovi la soluzione ottimale per le tue esigenze

Offriamo piastre in oltre 30 materiali. Grazie al trattamento termico di distensione nei nostri forni interni, garantiamo lavorazioni successive con distorsioni ridotte. Numerose versioni standard sono disponibili direttamente in magazzino. Le lavorazioni speciali possono essere spedite dopo soli 3 giorni lavorativi.

Perché Meusburger è la scelta migliore per piastre e barre

Affidabilità di processo che consente di risparmiare tempo e costi

Per prima cosa sottoponiamo il materiale grezzo ad un'analisi spettrale e a un test di resistenza, quindi lo sottoponiamo ad un trattamento termico di distensione nei nostri forni di distensione. Questo ci consente di garantire lavorazioni successive con distorsioni ridotte dei materiali.

La diversità che definisce gli standard

La nostra gamma comprende piastre di varie dimensioni (larghezza, lunghezza, spessore) in oltre 30 materiali. Offriamo anche 8 lavorazioni diverse. La piastra adatta a ogni progetto.

Individualità che soddisfa tutte le esigenze

Sia che si tratti di una lavorazione completa a disegno, di una sgrossatura o di una lavorazione parziale, o semplicemente di una foratura profonda, anche tu puoi contare sul know-how della Meusburger per lavorazioni speciali.

La disponibilità che fa la differenza

Grazie al più ampio magazzino centrale di normalizzati, la maggior parte delle nostre piastre e barre può essere spedita direttamente dal magazzino. Piastre speciali in varie dimensioni e lavorazionii sono pronte per la spedizione in soli tre giorni lavorativi.

Soluzioni standard o personalizzate per le tue esigenze

Piastre di alta qualità disponibili in magazzino

~10.000 articoli
  • Dimensioni standard consolidate con la massima qualità

  • Disponibile subito e pronto all´uso

  • Assistenza personale

Dimensioni e configurazioni personalizzate

NOVITÀ
  • Adatta materiali, dimensioni e tolleranze in modo preciso

  • Soluzioni personalizzate senza compromessi

  • Verifica automatica dei valori di input

Trovare una soluzione personalizzata è facilissimo

1

Una grande varietà di opzioni

Il configuratore di piastre della Meusburger consente agli utenti di creare passo dopo passo la piastra desiderata. Con il configuratore è possibile realizzare anche i progetti più complessi. Che si tratti di piastre forate o non forate, il configuratore soddisfa ogni esigenza.

2

Soluzioni personalizzate

Durante la configurazione sono disponibili diversi ausili come la verifica dei valori inseriti in background, il nostro assistente per la selezione del materiale e le tabelle di selezione interattive con illustrazioni. Ecco come definire la piastra desiderata in pochi click.

3

Configurato in pochi click

La Meusburger offre otto lavorazioni standardizzate, perfettamente adattate alle esigenze specifiche dei clienti. Con le lavorazioni da 1 a 8, offriamo una vasta gamma di combinazioni di lavorazione, che possono essere richieste in modo facile e chiaro. Tutti i materiali disponibili sono sottoposti a trattamento termico di distensione. Grazie a processi di produzione ottimizzati, puoi beneficiare della massima qualità e di tempi di consegna molto brevi. Le piastre speciali sono solitamente pronte per la spedizione a partire da tre giorni lavorativi.

1

Una grande varietà di opzioni

Il configuratore di piastre della Meusburger consente agli utenti di creare passo dopo passo la piastra desiderata. Con il configuratore è possibile realizzare anche i progetti più complessi. Che si tratti di piastre forate o non forate, il configuratore soddisfa ogni esigenza.

2

Soluzioni personalizzate

Durante la configurazione sono disponibili diversi ausili come la verifica dei valori inseriti in background, il nostro assistente per la selezione del materiale e le tabelle di selezione interattive con illustrazioni. Ecco come definire la piastra desiderata in pochi click.

3

Configurato in pochi click

La Meusburger offre otto lavorazioni standardizzate, perfettamente adattate alle esigenze specifiche dei clienti. Con le lavorazioni da 1 a 8, offriamo una vasta gamma di combinazioni di lavorazione, che possono essere richieste in modo facile e chiaro. Tutti i materiali disponibili sono sottoposti a trattamento termico di distensione. Grazie a processi di produzione ottimizzati, puoi beneficiare della massima qualità e di tempi di consegna molto brevi. Le piastre speciali sono solitamente pronte per la spedizione a partire da tre giorni lavorativi.

1

Una grande varietà di opzioni

Il configuratore di piastre della Meusburger consente agli utenti di creare passo dopo passo la piastra desiderata. Con il configuratore è possibile realizzare anche i progetti più complessi. Che si tratti di piastre forate o non forate, il configuratore soddisfa ogni esigenza.

2

Soluzioni personalizzate

Durante la configurazione sono disponibili diversi ausili come la verifica dei valori inseriti in background, il nostro assistente per la selezione del materiale e le tabelle di selezione interattive con illustrazioni. Ecco come definire la piastra desiderata in pochi click.

3

Configurato in pochi click

La Meusburger offre otto lavorazioni standardizzate, perfettamente adattate alle esigenze specifiche dei clienti. Con le lavorazioni da 1 a 8, offriamo una vasta gamma di combinazioni di lavorazione, che possono essere richieste in modo facile e chiaro. Tutti i materiali disponibili sono sottoposti a trattamento termico di distensione. Grazie a processi di produzione ottimizzati, puoi beneficiare della massima qualità e di tempi di consegna molto brevi. Le piastre speciali sono solitamente pronte per la spedizione a partire da tre giorni lavorativi.

Successo con le piastre della Meusburger

___REQUIRED___

Scelta dei materiali semplificata

Offriamo il materiale adatto quasi per qualsiasi applicazione: dall'acciaio per lavorazioni a caldo e acciaio da cementazione all'acciaio rapido sinterizzato, al metallo duro.
Il nostro assistente per la selezione del materiale tiaiuterà a fare la scelta giusta e, su richiesta, possiamo anche fornirti una consulenza personalizzata.

Stäbe

Stai cercando barre di alta qualità?

Offriamo barre universali in varie dimensioni e materiali, disponibili direttamente in magazzino.

Formaufbau auf einer Werkbank mit kreuzgeschliffenen Platten von Meusburger.

Maggiore efficienza grazie alla standardizzazione

I normalizzati hanno un’enorme influenza sui costi di una base portastampo. La standardizzazione offre numerose opportunità di risparmio, ma cosa c'è dietro esattamente?
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.