Metallo sinterizzato nella costruzione di stampi per tranciatura

Oltre ai classici materiali per le guide di scorrimento come l’acciaio e il bronzo, il ferro sinterizzato è stato a lungo considerato come una forte alternativa nella costruzione di utensili per lo stampaggio. Grazie alla sua porosità, è ideale per l’impiego come cuscinetto a scorrimento. Offre inoltre un’elevata resistenza all’usura e ha ottime caratteristiche di funzionamento in emergenza.

Design e proprietà delle guide di scorrimento in ferro sinterizzato

Il ferro sinterizzato è uno dei più antichi prodotti della metallurgia delle polveri. Nella sua produzione, le polveri metalliche di composizione e granulometria definite con precisione vengono prima pressate in forma ad alta pressione. Il risultato è il cosiddetto “green compact”. Durante il successivo processo di sinterizzazione, il “green compact” viene compattato e indurito al di sotto della temperatura di fusione. Durante questo processo, al pezzo in lavorazione viene data la porosità e la resistenza richieste. Per garantire un’elevata precisione dimensionale degli elementi di guida scorrevoli, alla fine viene eseguita una rettifica fine.

Grazie alla porosità del materiale, le guide di scorrimento in ferro sinterizzato hanno un notevole vantaggio rispetto ai cuscinetti a scorrimento massicci, poiché l’olio si raccoglie nei pori, che fungono da deposito dell’olio. In combinazione con il lubrificante solido MoS2 nello strato sinterizzato, si ottengono proprietà di scorrimento ottimali.

Grazie al calore di attrito, l’olio raggiunge la superficie di scorrimento e, durante il raffreddamento, si ritira nello strato sinterizzato. Inoltre, le guide di scorrimento in ferro sinterizzato sono caratterizzate da un’elevata resistenza all’usura e da ottime proprietà di scorrimento d’emergenza senza lubrificazione supplementare.

Elementi di guida scorrevoli in ferro sinterizzato alla Meusburger

Boccola di guida

Per le boccole, l’acciaio 1.0503 con 50 HRC serve come materiale portante per lo strato sinterizzato. Una zona di diffusione ottimale tra lo strato sinterizzato e quello d’acciaio garantisce un legame molecolare inseparabile. Le bussole di guida vengono utilizzate negli stampi per tranciatura con velocità di corsa di ca. 50 m/min e quando si verificano forze trasversali medie. Le boccole sono disponibili con collare (E 5122) nei diametri da 20 a 63 mm e per l’incollaggio (E 5152) nei diametri da 12 a 40 mm. L’olio ad alte prestazioni VLS 250 completamente sintetico è adatto alla rilubrificazione.

Zwei Führungsbuchsen aus Sintereisen für den Stanzwerkzeugbau – E 5122 und E 5152.
Zwei Führungsbuchsen aus Sintereisen für den Stanzwerkzeugbau – E 5122 und E 5152.
E 5122 Boccola per guida a scorrimento, con collare, autolubrificante
Boccola per guida a scorrimento, con collare, autolubrificante
E 5152 Boccola per guida a scorrimento, autolubrificante, da incollare
Boccola per guida a scorrimento, autolubrificante, da incollare
VLS 250 Olio lubrificante sintetico ad alta prestazione utilizzabile sino a 250 °C Immagine singola del prodotto
Olio lubrificante sintetico ad alta prestazione utilizzabile sino a 250 °C

Listello di guida piatto

Le guide piane in acciaio con superfici di scorrimento sinterizzate vengono utilizzate soprattutto nella costruzione di stampi grandi e stampi a transfer. Consentono le più elevate pressioni superficiali e le massime velocità di scorrimento. Le barre E 6110 SIN possono essere facilmente tagliate a misura e lavorate a seconda delle esigenze.

Flachführungsleiste aus Stahl mit Sintergleitfläche – speziell für den Transfer- und Großwerkzeugbau.
Flachführungsleiste aus Stahl mit Sintergleitfläche – speziell für den Transfer- und Großwerkzeugbau.
E 6110 SIN Listello di guida piatto, acciaio, superficie di scorrimento sinterizzata
Listello di guida piatto, acciaio, superficie di scorrimento sinterizzata
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.