Alta qualità e precisione

I nostri normalizzati di alta precisione costituiscono la base ottimale per i vostri progetti nella costruzione stampi. Dal materiale grezzo al controllo finale dei prodotti, sosteniamo passo dopo passo i nostri standard di qualità elevati.

Controlli di qualità continui

Materiale grezzo di alta qualità

Non tutti gli acciai sono uguali!

Per questo acquistiamo il nostro acciaio solo dalle acciaierie più rinomate. Solo le migliori materie prime garantiscono dei risultati eccellenti. Le aziende addette allo stampaggio traggono numerosi benefici dalla qualità delle materie prime.

Meusburger Rohmaterial-Lager am Hauptstandort in Wolfurt – Qualitätsstahl von renommierten Lieferanten.

La qualità richiede controlli

Utilizzando test di durezza e analisi spettrali, nella nostra azienda esaminiamo i materiali per verificarne le proprietà meccaniche e chimiche. Solo i materiali impeccabili passano il nostro controllo di qualità.

Qualitätskontrolle

Riduzione delle distorsioni, grazie al trattamento termico di distensione

Sottoponiamo tutti i tipi di acciaio a trattamento termico di distensione. Quest’ultimo garantisce una lavorazione successiva dei pezzi con distorsioni ridotte.

Einer der drei hauseigenen Glühöfen bei Meusburger mit gestapelten Stahlplatten aus Qualitätsstahl.

Produzione precisa

La nostra produzione è sempre al passo con la tecnica. Un ulteriore garante per la precisione e la stabilità dimensionale.

Präzise Fertigung

Controllo di qualità finale

La misurazione con la macchina Zeiss garantisce un’osservanza delle tolleranze di 0,003 mm.

Qualitätskontrolle mit 0,003mm-Toleranz
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.